IDC 报告显示:上半年智元出货规模与营收断层领先,中国是全球人形机器人市场增长重要引擎 发布时间:2026-10-08 14:12:13

国际知名数据公司 IDC 最新发布的报告显示,全球人形机器人市场延续爆发式增长,2026上半年全球人形机器人出货量接近2.5万台,同比增长432.1%,产业正由技术验证加速迈向商业化应用落地阶段。其中,中国人形机器人市场保持快速增长,出货量超1.9万台,占全球市场比重约77.9%。作为全球具身智能赛道的头部厂商,智元(AGIBOT)出货量超8600台,在全球排名中实现断层式领先,并且依托全栈自研的“三智一体”技术框架、规模化量产交付能力,正持续落地工厂、文旅、零售等标杆项目,印证了中国厂商在本体制造、大模型、具身智能综合能力与真实场景商业化的领先实力。

 

图片10.png 

01/

出货规模与营收断层领先

智元引领全球人形机器人发展

 

IDC 2026上半年人形机器人厂商气泡图直观显示: 智元(AGIBOT)位居全图最右侧,以断层领先的出货规模与最大营收体量,成为全球人形机器人量产交付与商业化营收的双料第一。智元上半年出货量超8600台,占全球市场35%和中国市场45%以上,并且在高基数下保持十倍级增长,率先完成从量产出货向多行业部署态落地。不同于其他厂商高增速、小基数的态势,智元凭借双龙头地位,是全球唯一进入 “大规模出货 + 商业化落地” 阶段的厂商。

 

02/

行业竞争转向具身智能综合能力

“部署态”加速应用场景落地

 

IDC 报告同时指出,人形机器人正在进入从“硬件能力竞争”向“具身智能综合能力竞争”转变的关键阶段。随着大模型、世界模型、视觉语言动作模型(VLA)以及机器人数据闭环快速发展,行业竞争重点正从机器人结构设计、硬件参数和运动性能,转向机器人对物理世界的理解、任务规划、操作执行和持续学习等综合能力。

 

人形机器人正进一步从技术验证迈向商业化应用落地,智元以“三智一体”(运动智能+交互智能+作业智能+可靠本体)作为核心技术底座,持续拓展各类应用场景的“部署态”落地。

 

在文旅场景,智元携手长隆打造全球首个大规模具身智能主题乐园。9月24日起,超300台智元机器人在横琴长隆飞船乐园百余个交互点位常态化上岗,覆盖文娱商演、科普研学、导览导购导引、服务零售站、智能伴游、酒店场景、体育竞技等七大核心场景的“部署态”服务,在高客流、强干扰的开放文旅环境中每日8小时持续运营,实现大规模人形机器人文旅部署态落地,证明全尺寸人形机器人可以作为生产力角色深度融入乐园日常运营。

 

图片11.png 

智元机器人部署落地横琴长隆飞船乐园

 

图片12.png 横琴长隆飞船乐园内

观众排队与智元灵犀X2进行互动

 

图片13.png 横琴长隆飞船乐园

智元远征A3与观众进行乒乓球对打

 

图片14.png 横琴长隆飞船乐园内

智元精灵G2进行作业操作

 

在零售商业场景,智元部署 100 台机器人在爱仕达门店担任“硅基导购员”,灵犀X2每日超10小时在岗,依托半尺寸人形的灵活机身,适配货架、收银台、货品体验区。从9月28-30日持续三天的直播中,可以看到机器人主动迎宾接待、商品科普、门店带路等,形成完整人机协作服务闭环。该项目沉淀下来的零售场景工具包,可为人形机器人走进线下实体零售提供可复制样板。

 

图片15.png 智元灵犀X2在爱仕达门店内担任“硅基导购员”

 

在工业场景,智元精灵G2落地龙旗科技南昌工厂,完整覆盖整条平板量产质检工段,严格贴合工厂生产节拍,独立完成多媒体界面测试、音频测试、辐射杂散发射测试和耦合测试等多道高精度检测任务,充分展现全流程自主作业的成熟商用能力。在今年6月长达 6天的直播中,精灵G2累计完成17625次作业,任务成功率高达 99.99%。

 

图片16.png 智元精灵G2在龙旗江西工厂上岗作业

 

03/

布局产业长期未来

持续拓展人形机器人商业边界

 

IDC 预测,2030年全球人形机器人出货量将突破75万台,市场进入规模化应用加速期,工业、商业服务、消费市场将形成多元驱动格局。智元拥有远征全尺寸人形、灵犀半尺寸人形、精灵轮式作业、酷拓四足机器人完整产品矩阵,可覆盖全场景进行“部署态”商业落地。

 

规模出货只是起点,把机器真正用起来,持续创造商业价值,才是具身智能产业的核心命题。智元将持续推进更多机器人从产线走向真实岗位,不断拓展工业、商业服务等多元场景边界,为全球具身智能产业的规模化发展贡献中国力量。