部署态元年!智元WAIC 2026全方位展现具身智能产业化硬核实力 发布时间:2026-07-19 15:52:38

2026年7月17-20日,智元携全系列产品、多个部署态场景亮相世界人工智能大会(WAIC 2026)。作为全球领先的具身智能科技企业,智元围绕“三智一体”产品技术架构,集中展示了具身基座模型、整机及核心零部件新品、真实部署态案例与开放生态成果;系统呈现了从底层技术研发、产品创新到部署态场景落地的完整路径,交出了自去年 WAIC 大会以来,在具身智能领域的最新亮眼成果。


1.png

 

01/

“三智一体”全域进阶底层AI筑牢技术底座

 

作为通用 AI 机器人与基础模型公司,智元始终重视AI技术自研。WAIC上,智元集中展示了全套作业智能大模型矩阵,打造一体化作业智能体验岛,让观众近距离体验智元在部署态背后的深厚 AI 技术支撑。

智元GO-2 最新自研的具身基座大模型,是机器人作业的“决策大脑”。它创新性提出动作思维链与异步双系统,打通规划与执行,推动 VLA 在真实场景稳定落地。世界模型GE-2(该模型登顶 2026 World Arena 世界模型赛道总分冠军),实现从“世界模拟”到“世界学习”的升级,为机器人迭代提供闭环环境;Genie Evolver 1.0闭环真机强化学习系统,则通过持续真实交互与人类专家经验注入,推动机器人在实践中不断学习与进化。


2.png

3.png

 

产品端,智元集中发布了五款新品,包括远征A3 Ultra、精灵G2 Max、灵犀 X2 EDU版本、临界点OmniHand 3 Ultra-M和酷拓世界首个骑行机器人。远征A3 Ultra增加了具身处理器(700TOPS)、激光雷达、多部位鱼眼相机等,特别搭载了高自由度灵巧手。作为全球首款量产可商业化部署全尺寸人形机器人,A3 Ultra可以为部署态提供更强大支持,本次也被评选为WAIC“镇馆之宝”。

灵犀X2 EDU (人人造),除了保持原有外形的“灵活可爱”,末端执行部件支持夹爪、仿真假手、假拳等多类型配件选配,轻松适配不同科研实验;允许底层算法二次开发,聚焦设备拆装实训与软件二次开发,面向科研教育、工程实训、机器人赛事开发等多元场景,为国内机器人科创教育领域注入全新动能。



作为打工人的Pro版本,精灵 G2 Max 和京东物流合作的部署态场景也在现场落地呈现,这是人形机器人首次在真实的仓储作业生产场景中部署落地。它不仅能更灵活、更稳定地抓取、搬运标准料箱,还能24小时不间断完成搬运、码垛等工作,无需人工轮岗、夜班值守。


8.png

精灵G2 Max搭载高强度腰部俯仰电机,横向适配多列料箱阵列,纵向胜任高层码放作业,全域空间覆盖更广,工位利用率显著提升。精灵G2 Max 单臂负载 18kg,双臂标准负载38kg,峰值可达50kg,负载能力业内最强;同时,它配备了7自由度力控双臂,可实现亚毫米级精细作业能力。G2 Max搭载了Genie Studio 2.0 智能作业平台,支持以“天”为单位的快速部署;双电池热插拔兼容自主回充、自主换电,保障7×24小时不间断作业。

 

02/

部署态案例重磅亮相

实景验证具身智能生产力价值

 

2026年是具身智能“部署态元年”。在本届WAIC展区,智元设置了作业部署态、交互部署态区域和运动智能展示区,集中呈现智元在部署态落地方面的领先实力。

在交互部署态区域,智元将广州地铁真实应用场景搬到WAIC现场。精灵G2可自主完成安检引导、咨询服务等常态化工作。成都宽窄巷子游客服务中心的“迷你版”,也惊喜“空降”智元展区。智元全系列产品齐上阵,灵犀X2讲解民俗特色,精灵G2迎宾导购、售卖取货;硅基明星A3 与游客开展沉浸式互动演艺等,全方位展现出具身智能在文旅场景下的多元应用价值。

9.png

 

在作业部署态区域,智元还原了料盘上下料产线部署态场景,精灵G2机器人可自主识别、抓取、转运芯片料盘,精准完成上下料全流程,适配半导体车间无尘、高重复度的作业需求。现场还设有均普智能的整条芯片加工产线,展示机器人连续完成芯片上料、成品装盒、整箱转运超长流程作业。长时序连续任务对机器人动态容错、多步骤逻辑规划能力提出极高要求,该方案无需人工分段干预,即可自主完成整套工序。

运动智能展示区,天生的舞台硅基明星A3和灵犀X2等,化身机器人coser,各种高难度动作信手拈来;还有精彩群控舞蹈,引起现场大量观众观望喝彩。

 

10.png

 

03/

六十台机器人服务公共展区

验证规模化落地部署能力

 

本次 WAIC,智元联合擎天租,还为大会公共服务增添“具身智能”新帮手。在 WAIC主会场和两个分会场内,共有六十台各类型智元具身智能机器人,在核心公共区域承担指路引路等服务,形成覆盖全场的移动服务网络。这是行业内,首次实现具身智能“部署态”公共服务。

11.png

 

观众可在展馆各主要通道、出入口及人流密集区域,近距离接触智元机器人,感受其在真实场景中的自主导航、动态避障、自然拟人交互等能力。

此外,展区外部的商业区,还设置了远征A3乒乓球互动展示。在张江分会场,智元“酷汪竞速赛”也如火如荼展开。参与者可操控四足机器人完成越障竞速,感受其卓越运控能力。现场还设置远征A3机器人拳击比赛,以更具参与感的方式呈现机器人运动智能。在世博天地一楼中庭,擎天租“机器人上岗事务所”提供机器人互动体验、星擎周边展示及机器狗“领养”等服务,让具身智能进一步走近大众消费场景。


03/

生态共生永续生长

双计划激活产业创新动能

 

技术和产品走向规模化应用,离不开开发者、产业、生态伙伴的共同参与。智元在展区启动了AIMA开发者招募活动。根据规划,智元未来五年将投入超过20亿元专项资金,其中本年度先行落地超过1亿元扶持资金,从技术、资金、场景和流量四个维度支持开发者及生态伙伴成长,共筑生生不息的具身智能产业生态。同时,智元创投A计划的伙伴们也在展位亮相,擎天租、酷拓、首形科技等围绕机器人租赁服务、细分产品创新和场景应用展开探索。

具身智能是年轻的事业,也是面向未来的生产力事业。从底层AI大模型自研、整机产品迭代突破,到商业场景“部署态”落地,再到开放共生的产业生态共建,智元全面迈入可落地、可复制、可规模化的具身智能生产力新时代。智元将持续以技术创新为根基、以部署态落地为核心、以生态共赢为路径,赋能新质生产力蓬勃发展,领跑全球具身智能产业化新周期!